Opublikuj swoje produkty
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    hansgrohe

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    Opis
    • Surfaces: - 15314180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15314180
    • Rodzina produktuConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupa produktuRainSelect
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures