Opublikuj swoje produkty
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
    hansgrohe

    Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function

    Ecostat Square Thermostat for concealed installation for 1 function
    Opis
    • Surfaces: - 15712000 Chrome Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26,5 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • volume control • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15712000
    • Rodzina produktuShower thermostat
    • Grupa produktuEcostat Square
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)156
    • Szerokość (mm)156
    • Głębokość (mm)52
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures