Opublikuj swoje produkty
RainButton iBox Control CombiSolution 2 functions
RainButton iBox Control CombiSolution 2 functions
    hansgrohe

    RainButton iBox Control CombiSolution 2 functions

    RainButton iBox Control CombiSolution 2 functions
    Opis
    • Surfaces: - 15855180 null Specification: • suitable for all Hansgrohe showers • 2 functions • material: plastic housing • 1 hot and 1 cold water Rp ½ entrance • 3 mixed water outlets Rp ½ • Connection to the solenoid valves • CAN connection for communication with the iBox Hub • control of quantity and temperature • Temperature safety lock at 40°C, max. mixed water temperature limited to 43° • comfort function for hot water rinsing, possible up to 70°C for a short time • Bypass for rinsing function • Shut-off function • sieve to prevent soiling • revision shaft necessary, installation in protection area 3 • increased security through IPX4 protected electronics • vertical installation • sound-decoupled installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny15855XXX
    • Rodzina produktuElectronic controllers
    • Grupa produktuRainButton
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)287
    • Szerokość (mm)222
    • Głębokość (mm)80
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures