Opublikuj swoje produkty
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
    Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
    Opis
    • Surfaces: - 24001400 White/Chrome - 24001600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 586 x 258 mm • spray type: Rain, RainFlow, MonoRain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15/DN20 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24001600
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuRainmaker Select
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-05-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)258
    • Głębokość (mm)586
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)7.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures