Opublikuj swoje produkty
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart
Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart
    hansgrohe

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart

    Pulsify Select S Hand shower 105 3jet Relaxation EcoSmart
    Opis
    • Surfaces: - 24111670 Matt Black - 24111140 Brushed Bronze - 24111000 Chrome - 24111700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 8,2 l/min • flow rate massage spray (at 3 bar): 7,7 l/min • flow rate IntenseRain spray (at 3 bar): 7,8 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24111XXX
    • Rodzina produktuHand showers
    • Grupa produktuPulsify Select S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)224
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)301.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures