Opublikuj swoje produkty
Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green
Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green

    Pulsify S Hand shower 105 1jet EcoSmart+
    Opis
    • Surfaces: - 24121670 Matt Black - 24121000 Chrome - 24121700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 5,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24121XXX
    • Rodzina produktuHand showers
    • Grupa produktuPulsify Select
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)224
    • Szerokość (mm)105
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)239
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures