Opublikuj swoje produkty
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
    hansgrohe

    24222XXX Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat

    Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet with thermostat
    Opis
    • Surfaces:

      - 24222000 Chrome

      - 24222140 Brushed Bronze

      - 24222670 Matt Black

      - 24222700 Matt White

      Specification:

      • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose

      • overhead shower Pulsify 260 1jet

      • shower head size overhead shower: 260 mm

      • spray type overhead shower: PowderRain

      • spray disc surface: graphite

      • Fast Drain empties the overhead shower from an angle of 10°

      • removable shower head

      • spray type hand shower: PowderRain

      • ball-joint: overhead shower angle adjustable

      • height-adjustable slider with locking push-button slider

      • swivel shower arm

      • thermostat Ecostat Fine

      • safety stop at 40°C

      • adjustable hot water limitation

      • outlets controlled via turning handle

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • suitable for continuous flow water heaters

      • mounting type: exposed installation

      • connection dimension DN15

      • connection thread G ½

      • centre distance 150 ± 12 mm

      • intrinsically safe against backflow

      • 2 functions

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24222XXX
    • Rodzina produktuShowerpipes with thermostat
    • Grupa produktuPulsify S Puro
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1119
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)591
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)5.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011613
    • Nazwa ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures