Opublikuj swoje produkty
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    24380XXX Pulsify E Shower set 1jet with shower bar 90 cm

    Pulsify E Shower set 100 1jet with shower bar 90 cm
    Opis
    • Surfaces: - 24380000 Chrome - 24380670 Matt Black - 24380700 Matt White Specification: • consists of: baton hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 x 25 mm • spray type: PowderRain • shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • stand pipe length: 950.0 mm • profile stand pipe: square • drilling distance 915 mm • hand shower holder of plastic/metal • hand shower holder for right- and left-hand installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny24380XXX
    • Rodzina produktuShower sets
    • Grupa produktuPulsify E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)950
    • Szerokość (mm)74
    • Głębokość (mm)82
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.54
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010109
    • Nazwa ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures