Opublikuj swoje produkty
Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min

    Croma Overhead shower 280 1jet EcoSmart 9 l/min
    Opis
    • Surfaces: - 26221000 Chrome - 26221140 Brushed Bronze - 26221340 Brushed Black Chrome - 26221670 Matt Black - 26221700 Matt White - 26221990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 280 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 8,5 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 8,5 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26221000
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuCroma
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)59
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures