Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Croma E Overhead shower 280 1jet 26257000

Odniesienie unikalne: 26257000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Croma E
Grupa produktu: Overhead showers
Data publikacji: 2019-03-27
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
Croma E Overhead shower 280 1jet
The allrounder for the modern family bathroom: Croma E
The bathroom is the bustling hub of family life at home. Relaxing and having fun is not always easy with children, especially as nothing – not even rubber ducks, hand showers or hot shower sprays – is safe around curious hands. With the new hansgrohe Croma E range, you no longer need to worry about sending your children to have a shower. How great is that? Croma E: safe for children, great for the bathroom.

· shower head size: 280 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 18.3 l/min
· flow rate RainAir spray (at 0.3 MPa): 18 l/min
· fully chrome-plated spray disc
· material spray disc: metal
· spray disc removable for cleaning
· installation: ceiling or wall
· connection thread G ½
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny: Chrome
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 1.25

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Prysznice
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Showers
Kod UNSPSC: 30181503
Uniclass 1.4 Kod: L7214
Uniclass 1.4 Opis: Showers
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Opis: Shower Mixers
Uniclass 2015 Kod: SL_35_80_80
Uniclass 2015 Opis: Showers
NBS Reference Kod: 35-06-82
NBS Reference Opis: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
Numer OmniClass: 23-31 17 00
Tytuł OmniClass: Showers
CSI UniFormat II Code: D2090
CSI UniFormat II Title: Other Plumbing Systems
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
Sanitary - Showers

Nazwa Wartość
Length 280 mm
Material Chrome
Mounting On the ceiling
Number Of Showerheads 1

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Length 280 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Chrome

BIMobject®