Opublikuj swoje produkty
Raindance Select S Hand shower 120 3jet
Raindance Select S Hand shower 120 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet
    Opis
    • Surfaces: - 26530000 Chrome - 26530140 Brushed Bronze - 26530300 Polished Red Gold - 26530330 Polished Black Chrome - 26530340 Brushed Black Chrome - 26530400 White/Chrome - 26530670 Matt Black - 26530700 Matt White - 26530820 Brushed Nickel - 26530950 Brushed Brass - 26530990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1,4 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26530000
    • Rodzina produktuHand showers
    • Grupa produktuRaindance Select S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)194
    • Szerokość (mm)128
    • Głębokość (mm)153
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)275
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures