Opublikuj swoje produkty
Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM
Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM

    Raindance Select S Hand shower 120 3jet 2.5 GPM
    Opis
    • Surfaces: - 26531001 Chrome - 26531401 White/Chrome - 26531821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 125 mm • spray type: Rain, RainAir, Whirl • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26531001
    • Rodzina produktuHand showers
    • Grupa produktuRaindance Select S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.38
    • Szerokość (cale)56
    • Głębokość (cale)8.69
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)280
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Stany Zjednoczone