Opublikuj swoje produkty
Crometta Shower set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Crometta Shower set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set 1jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Crometta Shower set 100 1jet EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    Opis
    • Surfaces: - 26539400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26539400
    • Rodzina produktuWall bar sets
    • Grupa produktuCrometta
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)959
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)212
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures