Opublikuj swoje produkty
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm

    Raindance E Overhead shower 360 1jet EcoSmart 9 l/min with shower arm
    Opis
    • Surfaces: - 26605000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 360 x 190 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 390 mm • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26605000
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuRaindance E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)157
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)485
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures