Opublikuj swoje produkty
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer

    Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
    Opis
    • Surfaces: - 27154000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, Massage spray, Shampoo spray, normal spray • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • ceramic cartridge • adjustable hot water limitation • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27154000
    • Rodzina produktuShower pipes with mixer
    • Grupa produktuCroma
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1426
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)352
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)4.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011613
    • Nazwa ETIMShower column/panel
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures