Opublikuj swoje produkty
Unica Shower bar Varia 105 cm
Unica Shower bar Varia 105 cm
    hansgrohe

    Unica Shower bar Varia 105 cm

    Unica Shower bar Varia 105 cm
    Opis
    • Surfaces: - 27356000 Chrome Specification: • consists of: shower bar, slider • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • variable drilling hole distance: 400 mm - 970 mm • hand shower holder inclination angle adjustable in 2 steps • wall supports of plastic • variable wall support
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27356000
    • Rodzina produktuWallbars
    • Grupa produktuUnica
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1044
    • Szerokość (mm)104
    • Głębokość (mm)81
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures