Opublikuj swoje produkty
Raindance E Overhead shower 240 1jet with shower arm
Raindance E Overhead shower 240 1jet with shower arm
    hansgrohe

    Raindance E Overhead shower 240 1jet with shower arm

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
    Raindance E Overhead shower 240 1jet with shower arm
    Opis
    • Surfaces: - 27370000 Chrome - 27370020 Polished Chrome - 27370130 Polished Bronze - 27370140 Brushed Bronze - 27370250 Brushed Gold Optic - 27370260 Brushed Chrome - 27370300 Polished Red Gold - 27370310 Brushed Red Gold - 27370330 Polished Black Chrome - 27370340 Brushed Black Chrome - 27370800 Stainless Steel Optic - 27370820 Brushed Nickel - 27370830 Polished Nickel - 27370930 Polished Brass - 27370950 Brushed Brass - 27370990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 250 x 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • shower arm length 240 mm • maximum flow rate at 3 bar: 17,6 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 17,6 l/min • minimum flow pressure: 1,1 bar • spray disc removable for cleaning • installation: wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27370000
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuRaindance E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)161
    • Szerokość (mm)251
    • Głębokość (mm)321
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures