Opublikuj swoje produkty
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM

    Raindance S Overhead shower 150 1jet 2.5 GPM
    Opis
    • Surfaces: - 27486001 Chrome - 27486005 Chrome - 27486821 Brushed Nickel - 27486831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • grey spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27486001
    • Rodzina produktuOverhead showers
    • Grupa produktuRaindance S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3
    • Szerokość (cale)5.38
    • Głębokość (cale)5.38
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)0.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures