Opublikuj swoje produkty
WallStoris Towel hook wide
WallStoris Towel hook wide
    hansgrohe

    WallStoris Towel hook wide

    WallStoris Towel hook wide
    Opis
    • Surfaces: - 27914670 Matt Black - 27914700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to hang towels, face cloth, sponges, clothes • dishwasher safe, easy to clean • packaging unit: 2 pieces
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27914XXX
    • Rodzina produktuHooks
    • Grupa produktuWallStoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)39
    • Szerokość (mm)18
    • Głębokość (mm)32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)20
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings