Opublikuj swoje produkty
Hansgrohe Shower holder Porter Reno universal
Hansgrohe Shower holder Porter Reno universal
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower holder Porter Reno universal

    hansgrohe Shower holder Porter Reno universal
    Opis
    • Surfaces: - 27992000 Chrome Specification: • shower holder can be removed • adjustable in 2 positions • for all Hansgrohe hand showers except AXOR Starck hand shower • for hoses with conical nut • material: plastic
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny27992000
    • Rodzina produktuShower support
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)105
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010132
    • Nazwa ETIMHand shower holder
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures