Opublikuj swoje produkty
Comfortflex Shower hose 125 cm
Comfortflex Shower hose 125 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 125 cm

    Comfortflex Shower hose 125 cm
    Opis
    • Surfaces: - 28167000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.25 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28167000
    • Rodzina produktuShower hoses
    • Grupa produktuComfortflex
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)15
    • Szerokość (mm)15
    • Głębokość (mm)1250
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)232
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011535
    • Nazwa ETIMShower hose
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures