Opublikuj swoje produkty
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
Comfortflex Shower hose 200 cm
    hansgrohe

    Comfortflex Shower hose 200 cm

    Comfortflex Shower hose 200 cm
    Opis
    • Surfaces: - 28169000 Chrome Specification: • high-quality shower hose with metal effect • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 2.00 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • connection thread: G ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28169000
    • Rodzina produktuShower hoses
    • Grupa produktuComfortflex
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-06-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)15
    • Szerokość (mm)15
    • Głębokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)308
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011535
    • Nazwa ETIMShower hose
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures