Opublikuj swoje produkty
Isiflex Shower hose 160 cm
Isiflex Shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Isiflex Shower hose 160 cm

    Isiflex Shower hose 160 cm
    Opis
    • Surfaces: - 28276000 Chrome - 28276020 Polished Chrome - 28276030 Chrome/Blue - 28276060 Chrome/Black - 28276080 Chrome/Fine Brass - 28276090 Chrome/Gold Optic - 28276130 Polished Bronze - 28276140 Brushed Bronze - 28276250 Brushed Gold Optic - 28276260 Brushed Chrome - 28276300 Polished Red Gold - 28276310 Brushed Red Gold - 28276330 Blue - 28276340 Brushed Black Chrome - 28276420 Platinum - 28276430 Red - 28276450 White - 28276460 Grey - 28276480 Yellow - 28276610 Black - 28276650 Aranja - 28276670 Matt Black - 28276680 Aranja/Goldoptic - 28276700 Matt White - 28276800 Stainless Steel Optic - 28276810 Satinox - 28276820 Brushed Nickel - 28276830 Polished Nickel - 28276840 Fine Brass - 28276880 Satin Chrome - 28276930 Polished Brass - 28276950 Brushed Brass - 28276990 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28276000
    • Rodzina produktuShower hoses
    • Grupa produktuIsiflex
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)15
    • Szerokość (mm)15
    • Głębokość (mm)1600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)298
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011535
    • Nazwa ETIMShower hose
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures