Opublikuj swoje produkty
Croma Overhead shower 160 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 160 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 160 1jet 2.0 GPM
Opis
  • Surfaces: - 28450001 Chrome - 28450821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 160 mm • spray type: Stream • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny28450001
  • Rodzina produktuOverhead showers
  • Grupa produktuCroma
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.5
  • Szerokość (cale)6.25
  • Głębokość (cale)6.25
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (lbs)0.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011383
  • Nazwa ETIMShower head
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures