Opublikuj swoje produkty
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
    hansgrohe

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm

    Rainfinity Shower set 130 3jet EcoSmart with shower bar S Puro 65 cm, push slider and Designflex textile shower hose 160 cm
    Opis
    • Surfaces: - 28746000 Chrome - 28746140 Brushed Bronze - 28746340 Brushed Black Chrome - 28746670 Matt Black - 28746700 Matt White - 28746990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: hand shower, slider, shower hose, shower bar • shower head size: 130 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain • convenient spray selection via Select button • with non-return valve • pivot connector prevents hose from tangling • wall mounting: screw fastening • height-adjustable slider with locking push-button slider • pipe length: 669 mm • shower bar diameter: 22 mm • profile pipe: round • drilling distance 625 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28746XXX
    • Rodzina produktuWall bar sets
    • Grupa produktuRainfinity
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)669
    • Szerokość (mm)130
    • Głębokość (mm)88
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010109
    • Nazwa ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures