Opublikuj swoje produkty
Metris S Single lever basin mixer 260 for washbowls with pop-up waste set
Metris S Single lever basin mixer 260 for washbowls with pop-up waste set
    hansgrohe

    Metris S Single lever basin mixer 260 for washbowls with pop-up waste set

    Metris S Single lever basin mixer 260 for washbowls with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 31022000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 189 mm • spout height: 251 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31022000
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuMetris S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)320
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)257
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures