Opublikuj swoje produkty
Metris Single lever basin mixer 110 without waste set
Metris Single lever basin mixer 110 without waste set
    hansgrohe

    Metris Single lever basin mixer 110 without waste set

    Metris Single lever basin mixer 110 without waste set
    Opis
    • Surfaces: - 31084000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 116 mm • spout height: 100 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31084000
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuMetris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)255
    • Szerokość (mm)115
    • Głębokość (mm)201
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures