Opublikuj swoje produkty
Metris Bath spout
Metris Bath spout
    hansgrohe

    Metris Bath spout

    Metris Bath spout
    Opis
    • Surfaces: - 31494000 Chrome Specification: • 1 function • projection 165 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • connection dimension: DN20 • spray type: normal spray
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny31494000
    • Rodzina produktuBath fillers
    • Grupa produktuMetris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)65
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)181
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures