Opublikuj swoje produkty
Talis Single lever basin mixer 210 with fixed spout and push-open waste set
Talis Single lever basin mixer 210 with fixed spout and push-open waste set
    hansgrohe

    Talis Single lever basin mixer 210 with fixed spout and push-open waste set

    Talis Single lever basin mixer 210 with fixed spout and push-open waste set
    Opis
    • Surfaces: - 32080000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 210 • projection: 154 mm • spout height: 210 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • handle position on the side: bottom-side at the base body (not suitable for wash bowls)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny32080000
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuTalis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)101
    • Głębokość (mm)191
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures