Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle 32545000

Odniesienie unikalne: 32545000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Metropol
Grupa produktu: Bath mixers
Szerokość (mm): 156
Wysokość (mm): 207
Głębokość (mm): 57
Data publikacji: 2017-03-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Metropol Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

· connection type: basic set
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· with silencer


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 2.02

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L721
Uniclass 1.4 Opis: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-76
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20
Uniclass 2015 Opis: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Kod: 31-76
NBS Reference Opis: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol single lever bath mixer with lever handle for concealed installation
Name Metropol single lever bath mixer with lever handle 32545000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description Metropol single lever bath mixer with lever handle for concealed installation
Manufacturer hansgrohe
Model Number 32545000
Model Reference 32545000
Name Metropol single lever bath mixer with lever handle 32545000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®