Opublikuj swoje produkty
Built-in sink 450
Built-in sink 450
    hansgrohe

    Built-in sink 450

    S51 S510-F450 Built-in sink 450
    Opis
    • Surfaces: - 43312170 Graphiteblack - 43312290 Stonegrey - 43312380 Concretegrey Specification: • cut-out dimensions: 540 x 490 mm • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl • tap hole for drilling is predefined (see scale drawing), diamond drill included • cabinet size: 60 cm • type of installation: topmount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 190 mm • waste set not included - please order one waste set from the required parts
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny43312380
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuS51
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)205
    • Szerokość (mm)560
    • Głębokość (mm)510
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)9.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures