Opublikuj swoje produkty
Under-mount sink 305/435
Under-mount sink 305/435
    hansgrohe

    Under-mount sink 305/435

    S51 S510-U760 Under-mount sink 305/435
    Opis
    • Surfaces: - 43436170 Graphiteblack - 43436290 Stonegrey - 43436380 Concretegrey Specification: • material: SilicaTec • number of bowls: 1 main bowl and 1 additional bowl • without tap hole • cabinet size: 90 cm • type of installation: undermount • position overflow: on the right side of the bowl • sink depth: 230 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny43436XXX
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuS51
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)245
    • Szerokość (mm)820
    • Głębokość (mm)485
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyKamień naturalny akrylowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)13.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures