Opublikuj swoje produkty
Automatic waste and overflow set for single bowl granite
hansgrohe

Automatic waste and overflow set for single bowl granite

hansgrohe D16-11 Automatic waste and overflow set for single bowl granite
Opis
  • Surfaces: - 43937000 Chrome Specification: • consists of: waste and overflow set, pop-up waste set, trap • drain system: drain operation via turning pop-up handle • diameter 40 / 50 • 1 1/2" with space-saving drain pipe and odor trap • screen basket: 3 1/2"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny43937000
  • Rodzina produktuWaste systems sink
  • Grupa produktuhansgrohe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyInny
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)880
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Kuchnia - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameValve parts or accessories
  • UNSPSC code40141616
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 TitleValve Accessories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING