Opublikuj swoje produkty
50001XXX hansgrohe Komplet odpływowy otwarty
50001XXX hansgrohe Komplet odpływowy otwarty
    hansgrohe

    50001XXX hansgrohe Komplet odpływowy otwarty

    hansgrohe Komplet odpływowy otwarty
    Opis
    • Surfaces: - 50001000 chrom - 50001020 polished chrome - 50001130 brąz polerowany - 50001140 brąz szczotkowany - 50001250 kolor złoty szczotkowany - 50001260 chrom szczotkowany - 50001300 czerwone złoto polerowane - 50001310 czerwone złoto szczotkowane - 50001330 czarny chrom polerowany - 50001340 czarny chrom szczotkowany - 50001420 platynowy - 50001430 czerwony - 50001450 biały - 50001460 biały - 50001480 żółty - 50001610 czarny - 50001650 aranja - 50001670 matowy czarny - 50001700 matowy biały - 50001800 stalowy - 50001810 satinox - 50001820 nikiel szczotkowany - 50001830 nikiel polerowany - 50001840 edelmessing - 50001880 edelmatt - 50001930 mosiądz polerowany - 50001950 brushed brass - 50001990 złoty optyczny polerowany Specification: • bez możliwości zamknięcia • dla umywalek bez przelewu • mosiądz • korek z stali szlachetnej • przyłącza G 1 1/4
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny50001XXX
    • Rodzina produktuWaste systems washbasin
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)195
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures