Opublikuj swoje produkty
Pipe trap standard model
Pipe trap standard model
    hansgrohe

    Pipe trap standard model

    3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)
    hansgrohe Pipe trap standard model
    Opis
    • Surfaces: - 53002000 Chrome Specification: • adjustment distance 35 - 85 mm • distance to wall 250 mm • odour trap - backwater height is 50 mm • connection dimension entry: G 1¼
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny53002000
    • Rodzina produktuSiphons/Angle valves
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-26
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)298
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING