Opublikuj swoje produkty
MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    hansgrohe

    MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500

    MoonWake Vanity unit for furniture washbasin 800/500
    Opis
    • Surfaces: - 54100467 Light Grey Specification: • material body: medium density fiberboard (MDF), plywood • material front: medium density fiberboard (MDF) • with non-slip mat in the first drawer • 2 drawers • opening type: pull-out • with handle • material handles: aluminium • SoftClose, for gentle closing • with space saving siphon • material base frame: metal • height-adjustable legs • accent colour: matt black • floor standing • suitable for furniture washbasin • cover, unopenable • washbasin must be ordered separately
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny54100CHN
    • Rodzina produktuVanity unit
    • Grupa produktuMoonWake
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)865
    • Szerokość (mm)800
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)45.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011381
    • Nazwa ETIMBathroom furniture set
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Azja