Opublikuj swoje produkty
54253XXX Xilesa E Vanity unit 580/470 with 1 drawer for wash basin
54253XXX Xilesa E Vanity unit 580/470 with 1 drawer for wash basin
54253XXX Xilesa E Vanity unit 580/470 with 1 drawer for wash basin
    hansgrohe

    54253XXX Xilesa E Vanity unit 580/470 with 1 drawer for wash basin

    Xilesa E Vanity unit 580/470 with 1 drawer for wash basin
    Opis
    • Surfaces: - 54253550 Cashmere Oak - 54253700 Matt White - 54253760 Slate Matt Grey - 54253780 Sand Matt Beige Specification: • MoistureProof: durable and consistent material • with side handle gap • opening type: full pull-out • 1 drawer • SoftClose, for smooth and silent closing • wall-mounted • mounting condition: pre-mounted • with mounting material • washbasin must be ordered separately • space saving siphon (#54235000) is mandatory and must be ordered separatley
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny54253XXX
    • Rodzina produktuVanity unit
    • Grupa produktuXilesa E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)580
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)23.22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011382
    • Nazwa ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
    • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework