Opublikuj swoje produkty
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions
    hansgrohe

    RainDrain Rock Linear shower drain 60 cm tileable with cuttable extensions

    RainDrain Rock Finish set shower drain 600 cut on size and tileable
    Opis
    • Surfaces: - 56029000 n.a. Specification: • consists of: tileable grate, grate removal tool, Dryphon • can be shortened on site • frameless design • height adjustable grate • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: new construction, renovation • tile thickness: up to 40 mm • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • easy to clean • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • mounting type: free in the floor, two-sided • 50 mm excess length on both sides • can be shortened to a minimum of 600 mm • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301) • suitable for primary drainage
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56029000
    • Rodzina produktuShower drains
    • Grupa produktuRainDrain Rock
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)7
    • Szerokość (mm)58
    • Głębokość (mm)700
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Kod ETIMEC011720
    • Nazwa ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures