Opublikuj swoje produkty
RainDrain Original Finish set shower drain 1000
RainDrain Original Finish set shower drain 1000
    hansgrohe

    RainDrain Original Finish set shower drain 1000

    RainDrain Original Finish set shower drain 1000
    Opis
    • Surfaces: - 56200800 Brushed Stainless Steel Specification: • consists of: finish set shower drain, installation set, Dryphon, sealing membrane • frameless design • easy to clean surface • height adjustable installation set • up to 60 l/min drainage capacity • where to use: renovation • suitable for every type of tile and tile thickness • grate removal tool allows easy removal of the finish set • type of odour seal: mechanical • Dryphon enables waterless siphon system • pre-assembled sealing membrane • mounting type: free in the floor • installation on the screed • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny56200XXX
    • Rodzina produktuFinish sets shower drains
    • Grupa produktuRainDrain Original
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)36
    • Szerokość (mm)65
    • Głębokość (mm)1000
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
    • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
    • Kod ETIMEC011720
    • Nazwa ETIMShower drain
    • UNSPSC namePlumbing adapters
    • UNSPSC code40141719
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 17 29
    • OmniClass TitleShower Drains
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures