Opublikuj swoje produkty
RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
hansgrohe

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray

RainDrain Staro Finish set waste set for shower tray
Opis
  • Surfaces: - 60058000 Chrome - 60058140 Brushed Bronze - 60058340 Brushed Black Chrome - 60058670 Matt Black - 60058700 Matt White - 60058990 Polished Gold Optic Specification: • suitable for shower trays with Ø 90 mm waste outlet • not included: basic set • easy to clean surface • material of drain plug: Polypropylene (PP), ABS
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60058XXX
  • Rodzina produktuShower drains
  • Grupa produktuRainDrain Go
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-16
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)113
  • Głębokość (mm)113
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)200
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Odpływy prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_70_55_96_83
  • Uniclass 2015 DescriptionShower tray wastes
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 17 29
  • OmniClass TitleShower Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures