Opublikuj swoje produkty
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    hansgrohe

    60141XXX EluPura Original Q Tank with bottom water supply

    EluPura Original Q Tank with bottom water supply
    Opis
    • Surfaces:

      - 60141450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • connection: internal thread
      • Type 1, full flush 5 l according to EN997
      • operation via push button
      • water connection: bottom
      • dual flushing
      • degree of gloss: glossy
      • cistern flush volume large: 5 l
      • cistern flush volume small: 3 l



      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny60141XXX
      • Rodzina produktuTop mounted cisterns
      • Grupa produktuEluPura Original
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2025-10-27
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)330
      • Szerokość (mm)390
      • Głębokość (mm)150
      Dodatkowe informacje
      • Zaprojektowano wNiemcy
      • Wyprodukowano wNiemcy
      • Waga netto (kg)13.8
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • Kod ETIMEC010864
      • Nazwa ETIMSurface-mounted flushing reservoir
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
      • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
      • OmniClass Number23-31 19 00
      • OmniClass TitleToilets