Opublikuj swoje produkty
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
60173XXXEluPura Original Q Urinal division
    hansgrohe

    60173XXXEluPura Original Q Urinal division

    EluPura Original Q Urinal division
    Opis
    • Surfaces: - 60173450 White Specification: • material: ceramic • with mounting material • degree of gloss ceramic: glossy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60173XXX
    • Rodzina produktuUrinals
    • Grupa produktuEluPura Original
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)700
    • Szerokość (mm)80
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)15.27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ekrany i przegrody
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_74
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal dividers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCompartments and Cubicles
    • OmniClass Number23-15 11 15 11
    • OmniClass TitleToilet Compartments and Urinal Screens
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings