Opublikuj swoje produkty
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
    hansgrohe

    60245XXX Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow

    Xanuia Q Wash basin 650/480 without tap hole with overflow
    Opis
    • Surfaces:

      - 60245450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • outer dimensions basin: 650x390x105 mm (WxDxH)
      • basin inner height: 120 mm
      • degree of gloss: glossy
      • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included
      • without tap hole
      • with overflow
      • CE conformed
      • without waste set
      • installation type: wall mounted
      • overflow class: CL25

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny60245XXX
    • Rodzina produktuWashbasins
    • Grupa produktuXanuia Q
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)650
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)19.46
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures