Opublikuj swoje produkty
EluPura S Floorstanding Bidet 550  back to wall with tap hole and overflow
hansgrohe

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow

EluPura S Floorstanding Bidet 550 back to wall with tap hole and overflow
Opis
  • Surfaces: - 60285450 White Specification: • material: ceramic • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny60285XXX
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)550
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures