Opublikuj swoje produkty
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    hansgrohe

    62011XXX EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect

    EluPura Original Q Urinal 600/300 with top water supply and bottom/rear outlet rimless, HygieneEffect
    Opis
    • Surfaces:

      - 62011450 White

      Specification:

      • material: ceramic
      • Made to fit NoiseReduction: soundproofing mat matched to the shape of the product
      • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08))
      • degree of gloss ceramic: glossy
      • rimless
      • water supply from the top
      • connection: wall
      • connection type: G ½
      • with mounting material

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny62011XXX
    • Rodzina produktuUrinals
    • Grupa produktuEluPura Original
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)320
    • Głębokość (mm)305
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)22.09
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010235
    • Nazwa ETIMUrinal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
    • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals