Opublikuj swoje produkty
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    hansgrohe

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set

    Vernis Shape Pillar tap 70 for cold water with push-open waste set
    Opis
    • Surfaces: - 71531000 Chrome - 71531670 Matt Black Specification: • ComfortZone: 70 • projection: 92 mm • spout height: 63 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • for cold water connection • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ hose connections • connection dimension: DN15 • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71531XXX
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuVernis Shape
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)112
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets