Opublikuj swoje produkty
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
    hansgrohe

    Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set

    Vernis Blend Single lever basin mixer 100 without waste set
    Opis
    • Surfaces: - 71580000 Chrome - 71580670 Matt Black Specification: • ComfortZone 100 • projection: 108 mm • spout height: 88 mm • spray type: normal spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71580XXX
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuVernis Blend
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)143
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)131
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures