Opublikuj swoje produkty
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
Talis E Self-closing basin mixer with temperature control
    hansgrohe

    Talis E Self-closing basin mixer with temperature control

    Talis E Self-closing basin mixer 110 with temperature control without waste set
    Opis
    • Surfaces: - 71718000 Chrome Specification: • ComfortZone 110 • projection: 111 mm • spout height: 106 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • self closing cartridge with temperature control • running time: 3 - 20 seconds adjustable (7 seconds pre-set) • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • thermal disinfection possible • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • service tool #93913000 must be used for thermal disinfection
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71718000
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuTalis E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)184
    • Szerokość (mm)45
    • Głębokość (mm)149
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures