Opublikuj swoje produkty
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
    hansgrohe

    Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation

    Rebris E Single lever bath mixer for exposed installation
    Opis
    • Surfaces: - 72450000 Chrome - 72450670 Matt Black Specification: • 2 functions • projection: 182 mm • centre distance: 150 ± 12 mm • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,4 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • connection type: s-shaped connections • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny72450XXX
    • Rodzina produktuBath mixers
    • Grupa produktuRebris E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)114
    • Szerokość (mm)218
    • Głębokość (mm)197
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures