Opublikuj swoje produkty
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    hansgrohe

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet

    Talis M54 Single lever kitchen mixer 270, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 72840000 Chrome - 72840340 Brushed Black Chrome - 72840670 Matt Black - 72840800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 270 • l-spout • swivel range adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360° • laminar spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,4 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • tap hole with Ø 35 mm required
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny72840XXX
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuTalis M54
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)296
    • Szerokość (mm)85
    • Głębokość (mm)256
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures